Termékek közzététele
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100
    Ideal Standard

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Specifikáció
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3594
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom Mirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)996
    • Szélesség (mm)1192
    • Mélység (mm)26
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)11.16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties