Termékek közzététele
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,without taps. White
    Specifikáció
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3797
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportWash-Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)160.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)21.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins