Termékek közzététele
I.life A wallhung bowl pocket fixation
I.life A wallhung bowl pocket fixation
    Ideal Standard

    I.life A wallhung bowl pocket fixation

    Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    Specifikáció
    • Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4671
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBowl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)21.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névToilet bowls
    • UNSPSC kód30181511
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBowls
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets