Termékek közzététele
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
    Ideal Standard

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm. Available in different finishes.
    Specifikáció
    • I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5303
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBathroom Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 névLaboratory Furniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets