Termékek közzététele
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
    Ideal Standard

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted
    Specifikáció
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5347
    • TermékcsoportSanitary
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)36
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)22.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19
    • OmniClass névWater Closets