Termékek közzététele
LDV TUB RECT 170X75 WHITE
LDV TUB RECT 170X75 WHITE
    Ideal Standard

    LDV TUB RECT 170X75 WHITE

    LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim
    Specifikáció
    • LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5403
    • TermékcsaládLa Dolce Vita
    • TermékcsoportBath tub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs