Termékek közzététele
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
    Ideal Standard

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 750 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Specifikáció
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT7302
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)770
    • Mélység (mm)50.09
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers