Termékek közzététele
MAGNUM FRONTAL RG 160 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 160 RECT GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONTAL RG 160 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specifikáció
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT9664
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)90
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers