Termékek közzététele
Fastlane Glassgate 150 LX

Fastlane Glassgate 150 LX

An evolution of the original Glassgate 150, the Fastlane Glassgate 150 LX combines a compact footprint with an innovative new design. It offers enhanced functionality includes improved barrier breakaway force and a superior optical system for detecting unauthorised users.

The Fastlane Glassgate 150 LX model has dual glass swing barriers, supplied for either a standard lane width of 660mm or a wider width of 914mm to provide disabled access compliant to DDA or ADA regulations. The barriers are pedestal height at 868mm.

Created using advanced 3D CAD lofting techniques, the GG150LX enclosure features a unique, registered design. It is supplied in stainless steel brushed finish, with ambient glass lighting of the enclosure glass panel, and refined end of lane display, for a sleek, modern aesthetic. The decorative top includes concealed proximity reader mounting, consistent with other Fastlane models.

The retrofit-ready GG150LX enables seamless upgrades for our valued partners with existing GG150 systems, compatible in terms of fixing locations and cable entry, therefore providing an advanced product, using the existing cables, power supply and fixings.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóglassgate-150-LX
  • TermékcsaládSpeedgates
  • TermékcsoportFastlane Glassgates and Glasswings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)992
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)1234
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)63
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34_88
  • Uniclass 2015 leírásStainless steel half height turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika