A popular product for customers requiring a medium level of security, the Fastlane Glasswing provides an attractive entrance
control solution allowing high pedestrian throughput.
As with all Fastlane products, the Glasswing uses our state-of-the-art optical technology and the glass barriers close quickly behind
each authorised user to prevent any tailgaters. But, unlike the other turnstiles in the Speedgates range, the glass barriers of the
Glasswing retract inside the pedestal.
With its aesthetically pleasing, elegant design, the Glasswing reliably provides secure entry to a building using multi-beam infrared metrics to detect user passage and activates the retracting glass barriers accordingly. The barriers are positioned in the middle of the pedestal to allow true bidirectional control and automatic free exit if desired. Compact, Standard and Wide variants are available for a wide range of lane width options.
The end panel profile is available with elliptical or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with a white glass decorative top as a standard model. Special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrein | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Brunei Szultanátus | Belgium | Új-Zéland | Kanada | Egyiptom |
Dél-Korea | Ciprus | Marokkó | ||
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | Mauritius | ||
Fülöp-szigetek | Egyesült Királyság | |||
Hongkong | Finnország | |||
Indonézia | Franciaország | |||
Irak | Görögország | |||
Japán | Guernsey | |||
Jordánia | Hollandia | |||
Katar | Írország | |||
Kína | Izland | |||
Kuvait | Jersey | |||
Libanon | Lengyelország | |||
Makaó | Luxemburg | |||
Malajzia | Málta | |||
Omán | Man-sziget | |||
Pakisztán | Monaco | |||
Szaúd-Arábia | Németország | |||
Szingapúr | Norvégia | |||
Tajvan | Olaszország | |||
Thaiföld | Oroszország | |||
Törökország | Portugália | |||
Vietnam | Spanyolország | |||
Svájc | ||||
Svédország |