Termékek közzététele
Fastlane Glasswing Wide

Fastlane Glasswing Wide

A popular product for customers requiring a medium level of security, the Fastlane Glasswing provides an attractive entrance
control solution allowing high pedestrian throughput.

As with all Fastlane products, the Glasswing uses our state-of-the-art optical technology and the glass barriers close quickly behind
each authorised user to prevent any tailgaters. But, unlike the other turnstiles in the Speedgates range, the glass barriers of the
Glasswing retract inside the pedestal.

With its aesthetically pleasing, elegant design, the Glasswing reliably provides secure entry to a building using multi-beam infrared metrics to detect user passage and activates the retracting glass barriers accordingly. The barriers are positioned in the middle of the pedestal to allow true bidirectional control and automatic free exit if desired. Compact, Standard and Wide variants are available for a wide range of lane width options.

The end panel profile is available with elliptical or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with a white glass decorative top as a standard model. Special finishes and decorative top options are available.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóglasswing-wide
  • TermékcsaládSpeedgates
  • TermékcsoportFastlane Glassgates and Glasswings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)960
  • Szélesség (mm)452
  • Mélység (mm)1500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)120
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGate barrier systems
  • UNSPSC kód46161510
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika