The Fastlane Intelligate 300 is a bi-directional motorised access gate, primarily designed for lower pedestrian throughput and to allow for an extra wide lane providing easy but controlled passage for all people, including wheelchair users and people with reduced
mobility.
Often used as a complementary addition to a Fastlane installation, this product also facilitates easier delivery of parcels or other
oversized items which might be too large for standard lanes.
The Intelligate 300 glass barriers can be provided for a lane width of up to 1.4m wide with optical monitoring of the lane, with options for barrier heights up to 1.8m, subject to lane width requirements. A locking brake option is available for higher security applications.
The Intelligate 300 can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences.
The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian end caps for reader mounting, and special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrein | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Brunei Szultanátus | Belgium | Új-Zéland | Kanada | Egyiptom |
Dél-Korea | Ciprus | Marokkó | ||
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | Mauritius | ||
Fülöp-szigetek | Egyesült Királyság | |||
Hongkong | Finnország | |||
Indonézia | Franciaország | |||
Irak | Görögország | |||
Japán | Guernsey | |||
Jordánia | Hollandia | |||
Katar | Írország | |||
Kína | Izland | |||
Kuvait | Jersey | |||
Libanon | Lengyelország | |||
Makaó | Luxemburg | |||
Malajzia | Málta | |||
Omán | Man-sziget | |||
Pakisztán | Monaco | |||
Szaúd-Arábia | Németország | |||
Szingapúr | Norvégia | |||
Tajvan | Olaszország | |||
Thaiföld | Oroszország | |||
Törökország | Portugália | |||
Vietnam | Spanyolország | |||
Svájc | ||||
Svédország |