Termékek közzététele
Fastlane Passgate
Archivált

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópassgate
  • TermékcsaládTurnstiles
  • TermékcsoportPassgate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)162
  • Mélység (mm)162
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGate barrier systems
  • UNSPSC kód46161510
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles