Termékek közzététele
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Pendant luminaire equipped with a three-phase adapter for electrified tracks, made of die-cast aluminium and thermoplastic material. The pendant system consists of steel cables L=2000 that provide a simple mechanical anchoring system. Having been rotated and tilted, the luminaire can be locked mechanically in position to ensure efficient light aiming (during maintenance operations too). Luminaire for high yield C.O.B.technology LED lamp with monochrome emission in a warm white colour tone (3000K). Flood optic. Equipped with electronic ballast. Equipped with an accessory holding ring designed to contain a flat accessory. An external component may also be applied, such as directional flaps with 360° rotation.
    Specifikáció
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP098
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportFront Light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-16
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)296
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems