Termékek közzététele
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon

    Acoustic Desk Division Half Moon

    Upgrade your workstation with our Half Moon desk divider, designed with a beautifully rounded silhouette that delivers superior acoustic performance while breaking away from traditional workstation screens. Vertical V-cuts add an extra touch of elegance, making it the perfect add-on for elevating any space acoustically.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Width 790mm/590mm

      Height above table 480 mm (Left or Right)

      Available 45 in colors

      PET Panel 4kg/m2

      Adapter 0.32 g

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesk-division-half-moon
    • TermékcsaládAcoustic Desk Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Desk Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Szélesség (mm)790
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok