Termékek közzététele
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra

    Acoustic Desk Division Infra

    Screen off visual and acoustic distractions with the Infra desk division. Designed to cover the area below the tabletop, this divider is especially suitable for sit-stand desks to prevent visibility under the table from the opposite side.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Width - 780mm, 1180mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm

      Height - 7700mm, 870mm

      Distance - 300mm

      Available Perforations - Web, Matrix, Bubbles, Crose

      Available in 45 colors

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesk-division-infra
    • TermékcsaládAcoustic Desk Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Desk Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok