Termékek közzététele
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance

    Acoustic Desk Division Wrap Performance

    The Wrap Performance acoustic division wall follows the trend of dematerialization where all unnecessary parts of an acoustic workstation partition have been removed. A simple, adaptable and a functional system that works with every standard workstation. Thanks to the low weight, it is very suitable for height-adjustable tables with a motor.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • 10-32mm (RAL 9005; deep black)

      Height above table480mm (Left or Right)

      Available in 45 colors

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesk-division-wrap-performance
    • TermékcsaládAcoustic Desk Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Desk Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Szélesség (mm)790
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok