Termékek közzététele
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling

    Acoustic Floor Standing Division Paling

    A straightforward silhouette that is playful at heart with its adaptable design. Each standing division comes with six individual parts that are easily attached with plug-in connectors. Opt for several units and simply link them like a string for even more freedom to play with open and closed spaces.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Available in 45 colors

      Connectors - Steel (powder coated black)

      PET Panel 4kg/m2
      Stand legs 10kg

      Including - 6x Acoustic Panels (not foldable), 10x Connectors and fixed 120° metal

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófloor-standing-division-paling
    • TermékcsaládAcoustic Room Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Room Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    • Szélesség (mm)2165
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika