Termékek közzététele
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain

    Acoustic Hanging Division Plain

    When less is more. With its compact design, this plain acoustic element offers maximum acoustic impact, and like no other element in the same range, it provides the best visual separation to eliminate visual eavesdropping for good.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhanging-division-plain
    • TermékcsaládAcoustic Room Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Room Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika