Termékek közzététele
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays

    Acoustic Hanging Division Rays

    Meet Rays, a compact acoustic room divider featuring a high-opaque design compared to other acoustic elements in the same range. The triangular cut-out pattern, based on parametric design, creates a mesmerizing effect that inevitably stand to catch the eye of anyone passing by.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhanging-division-rays
    • TermékcsaládAcoustic Room Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Room Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika