Termékek közzététele
DUN0010 - Lounge chair with low back and rod frame
DUN0010 - Lounge chair with low back and rod frame
DUN0010 - Lounge chair with low back and rod frame
DUN0010 - Lounge chair with low back and rod frame
DUN0010 - Lounge chair with low back and rod frame
DUN0010 - Lounge chair with low back and rod frame
    INCLASS

    DUN0010 - Lounge chair with low back and rod frame

    DUNAS XL - Lounge chair with low back and rod frame

    Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

    Specifikáció
    • DUNAS XL - Lounge chair with low back and rod frame
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDUN0010
    • TermékcsaládDUNAS XL
    • TermékcsoportDUNAS XL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)820
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)13.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok