Termékek közzététele
DUN0015 - Lounge chair with high back and rod frame
INCLASS

DUN0015 - Lounge chair with high back and rod frame

DUNAS XL - Lounge chair with high back and rod frame

Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

Specifikáció
  • DUNAS XL - Lounge chair with high back and rod frame
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDUN0015
  • TermékcsaládDUNAS XL
  • TermékcsoportDUNAS XL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1050
  • Szélesség (mm)820
  • Mélység (mm)730
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok