Termékek közzététele
ENT0060TA - 90º curved pouf 75cm
ENT0060TA - 90º curved pouf 75cm
ENT0060TA - 90º curved pouf 75cm
    INCLASS

    ENT0060TA - 90º curved pouf 75cm

    ENTROPY - 90º curved pouf 75cm

    Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Specifikáció
    • ENTROPY - 90º curved pouf 75cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóENT0060TA
    • TermékcsaládENTROPY
    • TermékcsoportENTROPY
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)1850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)28.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák