Termékek közzététele
ESC021XTA - Seat with corner backrest W.80cm
ESC021XTA - Seat with corner backrest W.80cm
ESC021XTA - Seat with corner backrest W.80cm
    INCLASS

    ESC021XTA - Seat with corner backrest W.80cm

    ESCALAS - Seat with corner backrest W.80cm

    ESC0215TA - ESC0217TA - ESC0219TA 

    ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Specifikáció
    • ESCALAS - Seat with corner backrest W.80cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóESC021XTA
    • TermékcsaládESCALAS
    • TermékcsoportESCALAS
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák