Termékek közzététele
ESC022XTA - Seat W.80cm
ESC022XTA - Seat W.80cm
ESC022XTA - Seat W.80cm
    INCLASS

    ESC022XTA - Seat W.80cm

    ESCALAS - Seat W.80cm

    ESC0220TA - ESC0225TA - ESC0227TA - ESC0229TA

    ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Specifikáció
    • ESCALAS - Seat W.80cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóESC022XTA
    • TermékcsaládESCALAS
    • TermékcsoportESCALAS
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák