Termékek közzététele
ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms
INCLASS

ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms

ESC0600 - ESC0600

ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

Specifikáció
  • ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóESC0600
  • TermékcsaládESCALAS
  • TermékcsoportESCALAS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)690
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagKárpit
  • Nettó tömeg (kg)38.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák