Termékek közzététele
FLA0014 - Round table base 47cm with height 103cm
INCLASS

FLA0014 - Round table base 47cm with height 103cm

FLAT - Round table base 47cm with height 103cm (top not included)

TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0606TP - TAP0707TP - TAP1608TP - TAP1808TP

FLAT is a collection of functional and versatile tables with central column base. The tables are characterized by their essential design and have been conceived to inhabit a wide range of contexts in offices, meeting rooms, restaurants or private residences. The tables arise from the combination of bases available in different dimensions, formats and heights, with table tops in a wide range of sizes, materials and finishes.

Specifikáció
  • FLAT - Round table base 47cm with height 103cm (top not included)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFLA0014
  • TermékcsaládFLAT
  • TermékcsoportFLAT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1030
  • Szélesség (mm)470
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagWood-Plastic Composite (WPC)
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok