Termékek közzététele
FLA0028 - Round table base 65cm with height 88cm
INCLASS

FLA0028 - Round table base 65cm with height 88cm

FLAT - Round table base 65cm with height 88cm (top not included)

TAP0120TP - TAP0140TP - TAP0909TP - TAP2410TP

FLAT is a collection of functional and versatile tables with central column base. The tables are characterized by their essential design and have been conceived to inhabit a wide range of contexts in offices, meeting rooms, restaurants or private residences. The tables arise from the combination of bases available in different dimensions, formats and heights, with table tops in a wide range of sizes, materials and finishes.

Specifikáció
  • FLAT - Round table base 65cm with height 88cm (top not included)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFLA0028
  • TermékcsaládFLAT
  • TermékcsoportFLAT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)880
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagWood-Plastic Composite (WPC)
  • Nettó tömeg (kg)29.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok