Termékek közzététele
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
    INCLASS

    LAP0410MA - Table with shelf

    LAPSE - Table with shelf

    LAPSE is a comprehensive modular programme that transcends the classic concept of waiting area seating. The broad range of elements and accessories available and the special design of the modules allows endless compositions to be configured, transforming waiting areas into collaborative spaces for interaction. The collection offers a wide range of seating modules, side units and connectivity accessories that can be combined for adapting to each space.

    Specifikáció
    • LAPSE - Table with shelf
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLAP0410MA
    • TermékcsaládLAPSE
    • TermékcsoportLAPSE
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)720
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák