Termékek közzététele
NIM0070 - Medium stool with sled frame (wooden shell)
INCLASS

NIM0070 - Medium stool with sled frame (wooden shell)

4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

NIM - Medium stool with sled frame (wooden shell)

Masterfully designed by the YONOH studio, NIM is a collection of chairs and stools for versatile use, that stand out for its elegant, fluid and transversal design. The comfortable mono-shells seats are available in beech, oak and walnut veneer or come fully upholstered in two versions. The fully upholstered versions can carry a decorative piped edge on its contour in contrast to the upholstery. NIM chairs are available with three different bases: sled, four steel leg and four wooden leg. The warmth of the wooden shells and the textures of the upholsteries will inspire friendly and welcoming environments in spaces for public use and private residences.

Specifikáció
  • NIM - Medium stool with sled frame (wooden shell)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNIM0070
  • TermékcsaládNIM
  • TermékcsoportNIM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)6.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok