Termékek közzététele
PAU1050TA - Modular seat with backrest W.200cm
INCLASS

PAU1050TA - Modular seat with backrest W.200cm

PAU - Modular seat with backrest W.200cm

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Specifikáció
  • PAU - Modular seat with backrest W.200cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPAU1050TA
  • TermékcsaládPAU
  • TermékcsoportPAU
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)41
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák