Termékek közzététele
PAU1850PT - Privacy screen (back side)
PAU1850PT - Privacy screen (back side)
    INCLASS

    PAU1850PT - Privacy screen (back side)

    PAU - Privacy screen (back side)

    PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

    Specifikáció
    • PAU - Privacy screen (back side)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPAU1850PT
    • TermékcsaládPAU
    • TermékcsoportPAU
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák