Termékek közzététele
UNN0335 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms
INCLASS

UNN0335 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms

UNNIA TAPIZ - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms

The UNNIA TAPIZ collection groups all the versions with upholstered seat and back in the UNNIA range, thus completing an extensive family of versatile chairs. The collection shares the same philosophy of customization as the UNNIA collection with plastic seats and backs. This is the possibility of combining seats, backrests and arms with a wide range of bases to create endless custom designs with different functionalities. Thanks to its refined, timeless and versatile design, the UNNIA collection has been awarded the prestigious "Design Guild Mark" design award.

Specifikáció
  • UNNIA TAPIZ - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUNN0335
  • TermékcsaládUNNIA TAPIZ
  • TermékcsoportUNNIA TAPIZ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)790
  • Szélesség (mm)725
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Nettó tömeg (kg)10.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok