Termékek közzététele
VAR0665 - High stool with sled frame
VAR0665 - High stool with sled frame
VAR0665 - High stool with sled frame
VAR0665 - High stool with sled frame
    INCLASS

    VAR0665 - High stool with sled frame

    VARYA TAPIZ - High stool with sled frame

    The VARYA TAPIZ collection gather all the upholstered versions in the VARYA family keeping the same transversal and timeless spirit of the collection with plastic seats. With its many versions the collection configure one of the largest and most complete ranges on the market. An extensive family of chairs, armchairs, stools and benches that are generated by combining comfortable mono-shells, available with three different patterns of upholstery: soft, plain or horizontal stitching, with a broad range of base types. The wide variety of possible combinations and finishes enables the configuration of endless customized designs that can easily fit into diverse environments both public and private keeping always a coherent project aesthetic.

    Specifikáció
    • VARYA TAPIZ - High stool with sled frame
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVAR0665
    • TermékcsaládVARYA TAPIZ
    • TermékcsoportVARYA TAPIZ
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1010
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)7.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok