Termékek közzététele
VAR0677 - Counter chair with 4 leg frame
INCLASS

VAR0677 - Counter chair with 4 leg frame

VARYA TAPIZ - Counter chair with 4 leg frame

The VARYA TAPIZ collection gather all the upholstered versions in the VARYA family keeping the same transversal and timeless spirit of the collection with plastic seats. With its many versions the collection configure one of the largest and most complete ranges on the market. An extensive family of chairs, armchairs, stools and benches that are generated by combining comfortable mono-shells, available with three different patterns of upholstery: soft, plain or horizontal stitching, with a broad range of base types. The wide variety of possible combinations and finishes enables the configuration of endless customized designs that can easily fit into diverse environments both public and private keeping always a coherent project aesthetic.

Specifikáció
  • VARYA TAPIZ - Counter chair with 4 leg frame
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVAR0677
  • TermékcsaládVARYA TAPIZ
  • TermékcsoportVARYA TAPIZ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1020
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)465
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)6.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok