Termékek közzététele
VXL0065 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base (plastic mono-shell)
INCLASS

VXL0065 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base (plastic mono-shell)

VARYA XL - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base (plastic mono-shell)

Designed by Simon Pengelly, the VARYA XL collection was born with the aim of completing the extense VARYA family with a new collection of seats with wider dimensions that provide extra comfort as well as new functionalities. Both collections, VARYA and VARYA XL make up a complete and extense family of versatile and customizable chairs that stand out for their essential and timeless design and are easily integrated into different spaces and contexts.

Specifikáció
  • VARYA XL - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base (plastic mono-shell)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVXL0065
  • TermékcsaládVARYA XL
  • TermékcsoportVARYA XL
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)675
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Nettó tömeg (kg)8.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok