Termékek közzététele
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
    Indel B

    Flyingbar

    The new FLYINGBAR combines Indel B’s well-established Smart Technology with a next generation Italian design, by using the energy saving cooling system. It’s the new wall-mount glass door minibar, the thinnest in the world and thanks to its versatility it allows many installation solutions, which implies a better functionality of the appliance and far greater accessibility for any guest, also in case of impairment. Realized by the collaboration between Indel B and the Architect Massimo Mussapi (within the FLYIN GROOM project) who has re-defined the idea of the hotel room and flexibility, according to the principles of functionality and aesthetic quality, also by an innovative cutting-edge technology.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLYINGBAR
    • TermékcsaládMinibars
    • TermékcsoportFLYINGBAR
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 leírásFridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
    • OmniClass szám23-21 23 39 17 11
    • OmniClass névResidential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II kódD5090
    • CSI Uniformat II névOther Electrical Systems