Termékek közzététele
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
    Indel B

    K35 Ecosmart G

    3.4/5 csillag3.4(12 vélemény)
    The line of K ECOSMART G minibars enables hoteliers to choose eco-friendly and ultra-quiet products of the last generation with an exclusive design. Thanks to the new compressors, which offer best performance, with cyclopentane insulation, cooling gas (R600), and the eutectic plate that keeps temperature constant at night (when compressor is OFF), K ECOSMART G products are part of the A+++ Energy Class with a consumption reduced by 79% compared to the leading absorption minibars on the market. The electronic timer: sets the working phases of the compressor. Minimum 6 hrs over 24 (the energy consumption are extremely low). The Smart System controls the turning on and off of the compressor based on the presence or absence of the guest in the room. The use of the Smart System requires the presence in the room of an Energy Saver device: a card-holder designed to save energy. To operate, the Smart System does not require any electronic timer or remote control. *** G: Global 50/60 Hz ***
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK35ECOSMARTG
    • TermékcsaládMinibars
    • TermékcsoportECOSMART
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)399
    • Szélesség (mm)553
    • Mélység (mm)417
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 leírásFridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
    • OmniClass szám23-21 23 39 17 11
    • OmniClass névResidential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II kódD5090
    • CSI Uniformat II névOther Electrical Systems