Termékek közzététele
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA

    ESC0219TA

    Upholstered single right corner seat with backrest.47cm x 80cm x 80cm (measurement without base)

    Specifikáció
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóESC0219TA
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)27.2
    • Szélesség (hüvelyk)31.5
    • Mélység (hüvelyk)31.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)37.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCouches and Loveseats
    • OmniClass szám23-21 23 13 15
    • OmniClass névResidential Sofas
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings