Termékek közzététele
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóflat-soft-9w3-02
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportTonon Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)32.3
    • Szélesség (hüvelyk)24.4
    • Mélység (hüvelyk)22
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (font)17.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névUpholstered Seating
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs