Termékek közzététele
Window with visible opening,1 tilt and turn Espace® 70TH+
Window with visible opening,1 tilt and turn Espace® 70TH+
    Installux

    Window with visible opening,1 tilt and turn Espace® 70TH+

    The Espace® O.V. 70TH+ range embodies a very high level of thermal performance with a slim profile of only 70 mm.

    Designed for new buildings with high environmental requirements, it achieves exceptional thermal performances, compatible with building environmental standards objectives.

    Its innovative architecture and optimised materials ensure maximum insulation without compromising the traditional design of the visible sash. A benchmark solution for projects with high energy value.


    Specifikáció
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.81 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal RE2020, CEE

      Sleek and customizable design

      • Only 70mm thick
      • Invisible hinge option
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (European groove or 16 groove openings)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, expansion, extended,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comète® ranges
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówindow-with-visible-opening-1-tilt-and-turn-espace-70th-plus
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportWindow with visible opening
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika