Termékek közzététele
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Archivált

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMOD-CAFE
  • TermékcsaládFlooring
  • TermékcsoportTiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagNylon
  • Másodlagos anyagNylon
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes