Termékek közzététele
Ablak dupla fa alumínium Internorm HF410 3
Ablak dupla fa alumínium Internorm HF410 3
Ablak dupla fa alumínium Internorm HF410 3
Ablak dupla fa alumínium Internorm HF410 3
Ablak dupla fa alumínium Internorm HF410 3
Ablak dupla fa alumínium Internorm HF410 3
    Internorm

    Ablak dupla fa alumínium Internorm HF410 3

    3.8/5 csillag3.8(12 vélemény)

    Az egységes belsőépítészeti anyagok és színek hangsúlyozzák a minimalista életstílust, és kiemelik a kivételes egyedi darabokat. A HF 410 tökéletesen illeszkedik az Ön belsőépítészetéhez. A különböző színek és fafajták számtalan lehetőséget kínálnak a belső terek egyéni színtervezésében, a szürke tölgy mint belső szín megfelel a modern életstílusnak, a letisztult formákkal, egyszerű anyagokkal és visszafogott színekkel. A méretre gyártott, nyitható és fix üvegezésű ablakokkal nagy felületeket lehet kialakítani.


    Hőszigetelés W/(m²K)-ben
    Uw 0,65-ig

    Hangszigetelés dB-ben
    33 - 45-ig

    Biztonság
    RC1N, RC2-ig

    Vasalat
    rejtett

    Specifikáció
    • Méretek (mm-ben)
      Tok beépítési mélysége
      85
      Tok/szány szélessége
      108
      Váltószárny szélessége (2 szárnnyal)
      123
      Tokosztó szélessége (2 szárnnyal)
      173

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInternorm_window_HF410_modell-3
    • TermékcsaládWood-ALU Internorm
    • TermékcsoportHF410
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-15
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 15
    • OmniClass névWood Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows