Termékek közzététele
Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1
Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1
Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1
Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1
Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1
Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1
Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1
    Internorm

    Egy ablak UPVC alumínium Internorm KF310 1

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    71 mm-es beépítési mélységével ez az ablak teljesen keskeny. A szárny és a keret lekerekített élei tökéletesen illeszkednek a home soft designstílushoz. A KF 310 a klasszikus műanyag változat mellett műanyag-alumínium ablakként is kapható. A külső alumínium héj számos színben választható. Az új 6 kamrás keretprofil még jobb hőszigetelést biztosít. Három körkörös tömítés védi a belső teret a nedvességtől, ugyanakkor javítja a hő- és hangszigetelést.


    Hőszigetelés W/(m²K)-ben
    Uw 0,69-ig

    Hangszigetelés dB-ben
    33 - 45-ig

    Biztonság
    RC1N, RC2-ig

    Vasalat
    rejtett

    Specifikáció
    • Méretek (mm-ben)
      Tok beépítési mélysége
      71
      Tok/szány szélessége
      107
      Váltószárny szélessége (2 szárnnyal)
      119
      Tokosztó szélessége (2 szárnnyal)
      170

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInternorm_window_KF_310_modell-1
    • TermékcsaládUPVC-ALU Internorm
    • TermékcsoportKF310
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlastic Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows