Termékek közzététele
Ablak Ajtó dupla UPVC Alumínium Internorm KF310 5T
Ablak Ajtó dupla UPVC Alumínium Internorm KF310 5T
Ablak Ajtó dupla UPVC Alumínium Internorm KF310 5T
Ablak Ajtó dupla UPVC Alumínium Internorm KF310 5T
Ablak Ajtó dupla UPVC Alumínium Internorm KF310 5T
    Internorm

    Ablak Ajtó dupla UPVC Alumínium Internorm KF310 5T

    71 mm-es beépítési mélységével ez az ablak teljesen keskeny. A szárny és a keret lekerekített élei tökéletesen illeszkednek a home soft designstílushoz. A KF 310 a klasszikus műanyag változat mellett műanyag-alumínium ablakként is kapható. A külső alumínium héj számos színben választható. Az új 6 kamrás keretprofil még jobb hőszigetelést biztosít. Három körkörös tömítés védi a belső teret a nedvességtől, ugyanakkor javítja a hő- és hangszigetelést.


    Hőszigetelés W/(m²K)-ben
    Uw 0,69-ig

    Hangszigetelés dB-ben
    33 - 45-ig

    Biztonság
    RC1N, RC2-ig

    Vasalat
    rejtett

    Specifikáció
    • Méretek (mm-ben)
      Tok beépítési mélysége
      71
      Tok/szány szélessége
      107
      Váltószárny szélessége (2 szárnnyal)
      119
      Tokosztó szélessége (2 szárnnyal)
      170

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInternorm_windowdoor_KF_310_modell-5T
    • TermékcsaládUPVC-ALU Internorm
    • TermékcsoportKF310
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlastic Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows