Termékek közzététele
Ablak Ajtó egyszemélyes Fa Alumínium Internorm HF410 1T
Ablak Ajtó egyszemélyes Fa Alumínium Internorm HF410 1T
Ablak Ajtó egyszemélyes Fa Alumínium Internorm HF410 1T
Ablak Ajtó egyszemélyes Fa Alumínium Internorm HF410 1T
Ablak Ajtó egyszemélyes Fa Alumínium Internorm HF410 1T
Ablak Ajtó egyszemélyes Fa Alumínium Internorm HF410 1T
    Internorm

    Ablak Ajtó egyszemélyes Fa Alumínium Internorm HF410 1T

    4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)

    Az egységes belsőépítészeti anyagok és színek hangsúlyozzák a minimalista életstílust, és kiemelik a kivételes egyedi darabokat. A HF 410 tökéletesen illeszkedik az Ön belsőépítészetéhez. A különböző színek és fafajták számtalan lehetőséget kínálnak a belső terek egyéni színtervezésében, a szürke tölgy mint belső szín megfelel a modern életstílusnak, a letisztult formákkal, egyszerű anyagokkal és visszafogott színekkel. A méretre gyártott, nyitható és fix üvegezésű ablakokkal nagy felületeket lehet kialakítani.


    Hőszigetelés W/(m²K)-ben
    Uw 0,65-ig

    Hangszigetelés dB-ben
    33 - 45-ig

    Biztonság
    RC1N, RC2-ig

    Vasalat
    rejtett

    Specifikáció
    • Méretek (mm-ben)
      Tok beépítési mélysége
      85
      Tok/szány szélessége
      108
      Váltószárny szélessége (2 szárnnyal)
      123
      Tokosztó szélessége (2 szárnnyal)
      173

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinternorm_glazed_door_HF410_single_panel
    • TermékcsaládWood-ALU Internorm
    • TermékcsoportHF410
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • OmniClass szám23-17 13 15
    • OmniClass névWood Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows