Termékek közzététele
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
Egyajtós ALU Internorm AT500
    Internorm

    Egyajtós ALU Internorm AT500

    2.7/5 csillag2.7(10 vélemény)

    Bejárati ajtókat gyártunk pontosan az Ön kívánságai szerint. Minden Internorm bejárati ajtó egyedi, mert minden bejárati ajtó pontosan az Ön kívánságai szerint készül, és méretre gyártjuk. Öt alumínium bejárati ajtórendszer és két kompozit bejárati ajtórendszer számtalan modellje közül választhat. Tervezze meg bejárati ajtaját pontosan az Ön elképzelései szerint.Döntsön a teli bejárati ajtószárny vagy az üvegkivágással ellátott bejárati ajtó között, majd válassza ki a kívánt oldalrészeket, felülvilágítókat, fogantyúkat, színeket stb. a bejárati ajtóhoz. Az ajtódizájn variációk határtalanok..

    Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi kivitelezésre és a bevált biztonsági zárrendszerek beépítésére. Bejárati ajtóink nem a klasszikus biztonsági bejárati ajtók, amelyeket egy bank széfjéhez használna, mégis betörésbiztos bejárati ajtóinkat a kiváló minőségű zárrendszereknek köszönhetően RC2-ig bevizsgálták, és így kiváló betörésvédelmet garantálnak.

    "

    "A megfelelő stílus minden típushoz

    Az ízlések különbözőek, az építési stílusok eltérőek, és az otthontípusok nagyon egyéniek. Az ablakok és a bejárati ajtók fontos szerepet játszanak ebben, és jelentősen hangsúlyozzák az építészeti kialakítást, és ezáltal a ház jellegét.

    Az Internorm ablakok és termékek ezért különböző kivitelben kaphatók. Lakóterének kialakításakor ne kössön kompromisszumokat, és válasszon a stílusához illő ablakokat és bejárati ajtókat.

    Ablakainkat négy stílusba csoportosítottuk, így gyorsan megtalálhatja az építészetének megfelelő ablakokat:"

    Hatékony betörésvédelem

    Specifikáció
    • Biztonság a saját otthonunkban - ez az, amire mindannyian vágyunk. A betörésvédelem témája prioritást élvez. Éppen ezért minden bejárati ajtónak átgondolt biztonsági koncepcióra van szüksége. Alumínium bejárati ajtóink a legnagyobb stabilitással és szilárdsággal győznek meg. Természetesen alapfelszereltségként modern, kifinomult technológiával vannak felszerelve:

      5-szeres védelem a mechanikus többpontos zárral

      3 masszív ajtópánt

      Cilinder felfúrás és letapogatás elleni védelemmel

      Kérésre rendelheti ajtaját további biztonsági funkciókkal is - a különösen hatékony betörésvédelem érdekében:

      Ujjlenyomat-olvasó

      Keypad/számzáras

      Kiegészítő zár

      Kukucskáló

      automatikus többpontos zár

      Nagy biztonságú cilinder kihúzás- és kitörésvédelemmel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInternorm_Door_at500
    • TermékcsaládAluminium Door Internorm
    • TermékcsoportAT500
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors