Termékek közzététele
INTRA Easy wall mounted Toilet paper 2 rolls
Intra
Archivált

INTRA Easy wall mounted Toilet paper 2 rolls

Toilet paper dispenser Holds two rolls up to 5-1/4" (133 mm) diameter (1800 sheets). Top roll automatically drops in place when bottom roll is used up. Type 304 stainless steel cabinet and mechanism. Theft resistant spindles.
Specifikáció
  • Twin Hide-A-Roll Toilet Tissue Dispenser shall hold and dispense two (2) standard or two (2) 5- 1/4" diameter (Ø133) 1800 sheets tissue rolls and shall have door, door frame, and dispensing mechanism fabricated of alloy 18-8 stainless steel, type 304, 18 gauge; cabinet body shall be same grade, 22 gauge. All exposed surface shall be No 4 satin finish and be protected during shipment with a PVC film easily removable after installation. Internal mechanism levers shall be fabricated of molded high-impact resistant plastic for smooth operation. Structural assembly of body and door components shall be of welded construction. Door hinge shall be of heavy-duty stainless steel 3/16" diameter (Ø4.8). Door shall be held closed with a tumbler lock keyed alike to other ASI washroom equipment. Cabinet shall include theft resistant and vandal resistant rollers that shall be of molded high-impact resistant plastic with integral molded-in stainless steel end pins and two (2) rollers [p/n R-004] shall be supplied.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASI0030
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport351
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)152
  • Szélesség (mm)305
  • Mélység (mm)165
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers