Termékek közzététele
INTRA Easy wall mounted waste
Intra
Archivált

INTRA Easy wall mounted waste

Wall mounted waste large capacity receptacle holds 17 gallons [64 liters] of waste. Receptacle has four (4) interior hooks for hanging a reusable heavy gauge vinyl liner bag with grommets. Receptacle is screw mounted to wall through keyhole slots on back of unit and shall be theft resistant after installation of concealed locking screw.
Specifikáció
  • Unit is emptied by removing either disposable bag (supplied by others) or reusable liner bag (available separately) to empty into appropriate bulk collection container. Liner bag is washable and reusable and replacements are available should they be required (specify model 25-PY). Large Capacity Waste Receptacle shall hold 17 gallons [64 liters]. Unit shall be 22 gauge type 304 stainless steel alloy 18-8 with satin finish and be protected during shipment with a PVC film easily removable after installation. Receptacle shall have no exposed fastening devices or spot welded seams and have front vertical edges rounded to 1/2" [13] radius. Receptacle shall have four (4) interior hooks for hanging a reusable heavy gauge vinyl liner bag with grommets (to order replacements specify model 25-PY). Receptacle shall be screw mounted to wall through keyhole slots on back of unit and shall be theft resistant after installation of concealed locking screw.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASI0825
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport351
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)556
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)298
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)6.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 leírásWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSolid Waste Bins
  • OmniClass szám23-21 17 11
  • OmniClass névInterior Waste Bins