Termékek közzététele
INTRA Endura wash basin
Intra
Archivált

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóED2-0
  • TermékcsaládHWB/Drink fount
  • Termékcsoport301
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)331
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks